Picadores

Aumente a confiabilidade dos picadores e reduza os custos de manutenção

Os picadores são um componente importante no processo de fabricação de papel. Sem eles, a madeira não pode ser cortada em pedaços menores e uniformes, que serão adicionados ao digestor, onde são amaciados e transformados em celulose.

Eles precisam operar de forma confiável em velocidades baixas a médias. Também precisam lidar com cargas baixas, médias ou de choque.

Uma ampla variedade de soluções SKF
Para garantir um suprimento contínuo de lascas de tamanho apropriado é essencial que o picador opere de modo confiável dia após dia. A SKF oferece uma ampla linha de soluções para picadores, incluindo:
  • Equipamento para monitoramento da condição que ajuda a reduzir os custos de manutenção
  • Soluções de rolamentos, vedações e lubrificação de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade

Soluções

SKF logo