Tambores de descascamento

Alto desempenho com baixas velocidades e cargas variáveis o ano todo

Há uma série de diferentes tipos de descascadores em uso hoje em dia. O descascador mecânico é o mais utilizado, funcionando sobre um princípio de atrito. Esses descascadores precisam operar de modo confiável em velocidades baixas, com cargas que variam de baixas a médias.

Além disso, a casca pode ser mais ou menos difícil de remover, dependendo do clima. No tempo frio, a adesão da casca pode ser de 2 a 3 vezes maiores do que no verão. Se os troncos estiverem congelados, o descascamento pode ser um desafio ainda maior.

As condições operacionais também podem variar de acordo com as condições locais, com a operação dos tambores a seco ou parcialmente submersos em água.

Aumente a confiabilidade e reduza os custos de manutenção com a SKF
Independentemente do tipo de descascador e das condições que ele deve suportar, é essencial que sua operação seja confiável. A SKF oferece uma ampla linha de soluções para tambores de descascamento, incluindo:
  • Equipamento para monitoramento da condição que ajuda a reduzir os custos de manutenção
  • Soluções de rolamentos hidrostáticos ou de rolos, mancais, vedações e lubrificação de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade

Soluções SKF para tambores de descascamento

SKF logo