Fornos de cal

Melhore a vida útil do rolamento e da graxa

A manutenção dos fornos geralmente é baseada em tempo, por isso, componentes de acionamento rigoroso devem durar até o próximo intervalo de manutenção. Isso não é fácil, mesmo quando o invólucro externo do forno pode chegar a 400° C, o que é suficiente para reduzir a viscosidade do lubrificante dentro dos rolamentos e, por fim, causar falhas.

Cargas de rolagem, poeira e elementos externos podem levar à contaminação dos rolamentos e a falhas adicionais.

O consumo de energia também é um problema cada vez maior, uma vez que os custos com energia estão crescendo rapidamente e a emissão de gases do efeito estufa precisa ser reduzida.

Conte com a SKF
As soluções SKF podem manter rolamentos e outros componentes do forno em funcionamento entre os intervalos de manutenção e, ao mesmo tempo, reduzir as exigências e os custos de manutenção.

Uma ampla variedade de soluções SKF
A SKF pode ajudar com soluções que incluem:
  • Equipamento para monitoramento da condição, por exemplo, termografia, que ajuda a reduzir os custos de manutenção
  • Soluções de rolamentos, vedações e lubrificação de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade

Soluções SKF para fornos de cal

SKF logo