Aquecedores por indução TIH 030m SKF

Facilitando a montagem usando calor para rolamentos

Quanto maior o rolamento, maior a força necessária para montá-lo. Para compensar, o aquecimento por indução tem sido uma prática recomendada para muitas operações de montagem de rolamentos, eixos notavelmente cilíndricos e rolamentos que não podem ser facilmente pressionados em um eixo ou em um mancal.

Se o aquecimento for desigual, ou em caso de superaquecimento, o rolamento poderia ser alterado nos aspectos metalúrgico e dimensional, possivelmente encurtando a vida útil do rolamento. O aquecedor por indução TIH 030m SKF pode ajudar. Essa unidade comprovada oferece aquecimento confiável e eficiente de acordo com níveis pré-ajustados e controlados pelo tempo.

Aqueça os rolamentos com segurança

Com eletrônica de potência avançada, o aquecedor por indução TIH 030m SKF pode aquecer rolamentos de até 40 kg (88 lb).

As bobinas de indução da série TIH SKF estão posicionadas fora do mancal do aquecedor, permitindo que o rolamento seja colocado ao redor do aquecedor. É uma inovação significativa que ajuda a reduzir o tempo de aquecimento e o consumo de energia. O uso dos aquecedores por indução TIH SKF também reduz o esforço e o tempo de montagem, e elimina o risco de contaminação, frequentemente encontrado ao usar banhos de óleo.
SKF logo