Secadoras de celulose

Desempenho em um ambiente de alta temperatura

Uma secadora de celulose é muito semelhante a uma máquina de papel, com um ambiente bastante úmido nas seções formadora e de prensagem e alta temperatura na seção secadora. A principal diferença é que as máquinas secadoras de celulose são mais lentas do que as máquinas de fabricação de papel. Outra diferença é que algumas máquinas secadoras de celulose têm secadoras aerotransportadas, em vez de cilindros secadores. A secagem da celulose é feita principalmente por fluxo de ar aquecido, em vez de contato com cilindros aquecidos.

Na seção de secagem, o processo de secagem da celulose continua com o uso de cilindros aquecidos por vapor ou ar quente. Em máquinas modernas, a seção de secagem fica dentro de uma coifa para capturar e trocar ar aquecido e úmido. Ali, a temperatura ambiente é mais alta, o que afeta os rolamentos. A seleção de rolamentos apropriados para o ambiente operacional pode ajudar a evitar paradas não planejadas.

Além disso, a dificuldade na realização de manutenção e a importância da segurança aumentam as exigências de uma longa vida útil do rolamento.
Aumente a vida útil do rolamento e melhore a segurança dos trabalhadores
A SKF oferece soluções para secadoras de celulose que podem ajudar a:
  • Prolongar a vida útil do rolamento
  • Reduzir os custos de manutenção e a parada de máquina
  • Melhorar a segurança ampliando os intervalos de manutenção
Uma ampla variedade de soluções SKF
Na secagem, a SKF pode ajudar com soluções que incluem:
  • Equipamento para monitoramento da condição que ajuda a reduzir os custos de manutenção
  • Soluções de rolamentos, vedações e lubrificação de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade

Soluções SKF para secadoras de celulose

SKF logo