Serviço de reconstrução de engrenagens intermediárias

Aumente a confiabilidade e o tempo de funcionamento da máquina

Máquinas de papel mais antigas geralmente têm engrenagens intermediárias que costumam apresentar problemas quando a máquina é acelerada.

Ajustes e vibração de mancais soltos podem fazer com que o rolamento gire no mancal. Isso costuma resultar em desgaste, maior folga entre o rolamento e o mancal e, assim, desgaste e quebra dos dentes das engrenagens. A parada de máquina resultante e os custos com manutenção e peças podem ser consideráveis.

Uma solução econômica

O reprojeto e a reconstrução do arranjo de engrenagens são soluções econômicas para a obtenção de vantagens substanciais, como:
  • Maior velocidade e redução da parada de máquina
  • Manutenção simplificada
  • Custos de manutenção menores e intervalos de serviço maiores
SKF logo