Serviço de reconstrução de mancal solto

Supere os desafios de aumentar a velocidade da máquina

Os mancais soltos acomodam a expansão térmica do cilindro secador, o que ocorre nas temperaturas encontradas na seção de secagem. Os mancais soltos permitem que toda a caixa de mancal se mova com o eixo. No entanto, velocidades maiores da máquina de papel podem levar a vibrações e desgaste nos mancais soltos, o que pode afetar a qualidade do papel.

Aumente a qualidade do papel e reduza os custos de manutenção

A retificação dos mancais soltos para que se tornem fixos permite o uso do sistema de rolamentos autocompensadores de rolos da SKF. Isso incorpora um rolamento de rolos toroidais CARB na posição livre e um rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer na posição fixa. Com esse sistema de rolamentos, o desalinhamento é acomodado e a expansão axial do eixo é acomodada dentro do rolamento CARB, praticamente sem atrito.

A reconstrução de mancais soltos ajuda a atingir:
  • Um arranjo mais estável
  • Maior qualidade do papel
  • Redução dos custos de manutenção
SKF logo