Serviço de reconstrução de unidade de polia guia corda

Aumente a segurança e reduza custos com polia guia corda que dispensa manutenção

As polias geralmente ficam em locais de difícil acesso, o que torna difícil relubrificá-la. Consequentemente, lubrificação insuficiente ou engraxamento excessivo são relativamente comuns. Isso pode levar a falhas nos rolamentos e contaminação do papel. Além disso, as polias guia corda se soltam e caem da máquina, apresentando riscos para a maquinaria e para a equipe.

A SKF desenvolveu um novo conceito de polia guia corda. As polias existentes são modificadas, resultando em uma solução livre de manutenção e que não precisa de relubrificação. Isso resolve problemas relacionados a vazamento de graxa. Além disso, um sistema patenteado de travamento de segurança garante que as polias não caiam da máquina.
SKF logo