Método Drive-up SKF

Montagem de rolamentos precisa e controlada

A montagem incorreta é uma das principais causas de falha prematura dos rolamentos. Para reduzir erros possíveis durante a montagem e para aumentar a vida útil dos rolamentos, foi desenvolvido o método Drive-up SKF.

Um ajuste que evita danos ao rolamento

Esse método aprimora consideravelmente a confiabilidade e a facilidade de montagem de rolamentos com furo cônico. O ajuste correto é conseguido controlando-se o deslocamento axial do rolamento a partir de uma posição predeterminada. O Método Drive-up SKF ajuda a evitar danos ao rolamento, causados por deslocamento excessivo do rolamento em seu assento.
  • Até 50% mais rápido que os métodos de montagem convencionais
  • Maneira fácil de montar rolamentos autocompensadores de rolos
  • Nenhuma habilidade especial necessária
SKF logo