Buchas de desmontagem e de fixação
Montagem e desmontagem mais rápidas e mais fáceis
Em algumas máquinas de papel, a montagem e a desmontagem de rolamentos podem ser facilitadas pelo uso de buchas SKF. As buchas de fixação permitem que os rolamentos sejam montados em eixos lisos, bem como em eixos escalonados. A montagem é facilitada e nenhuma fixação adicional no eixo é necessária. Usinagens onerosas do eixo também podem ser evitadas. Para montagem de rolamentos em eixos escalonados, também é possível utilizar buchas de desmontagem. Todas as buchas de alta qualidade da SKF contribuem com um desempenho ótimo e uma vida útil longa dos rolamentos.
No entanto, recomenda-se o assento cônico direto no munhão quando os rolamentos operam em alta velocidade e/ou caso seja necessária alta precisão de giro.