Rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer

Rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer
Os rolamentos autocompensadores de rolos são caracterizados por sua capacidade de autocompensação e de carga alta. São projetados para acomodar carga radial ou carga radial e axial combinada.

Inventados pela SKF e aprimorados ao longo dos anos, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF oferecem desempenho de primeira linha.

Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF são feitos em conformidade com as especificações do SKF Explorer, oferecendo:
  • Muito alta capacidade de carga – tanto axial quanto radialmente
  • Material dos rolamentos altamente resistente ao desgaste
  • Precisão de giro muito alta
  • Pouco
    atrito

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

A maioria dos rolamentos autocompensadores de rolos foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. Os benefícios do uso incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Níveis mais altos de produtividade
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo