Refinadores

Resolva problemas de lubrificação e otimize a operação de refinadores

O processo de refinamento é essencial na arte da fabricação de papel e celulose. Antes da refinação, as fibras são rígidas, inflexíveis e formam poucas ligações. Após a refinação, as fibras são flexíveis e têm maior área de superfície, o que melhora consideravelmente a ligação das fibras. As propriedades do papel estão diretamente relacionadas ao processo de refinação.

Os refinadores geralmente operam a velocidades médias a altas que podem estar acima da velocidade limite indicada no Catálogo Geral SKF, com cargas que podem variar de baixas a altas. Problemas com refinadores variam de questões de lubrificação e altas cargas axiais à sensibilidade à pré-carga de rolamentos axiais autocompensadores de rolos em refinadores modernos.
Uma ampla variedade de soluções SKF
Para garantir ligação otimizada entre as fibras, os refinadores devem operar de maneira confiável e eficiente. A SKF oferece uma ampla linha de soluções para raspadores, incluindo:
  • Equipamento para monitoramento da condição que ajuda a reduzir os custos de manutenção
  • Soluções de rolamentos, vedações e lubrificação de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade

Soluções SKF para refinadores

SKF logo