Peneiras

Processe estoque de consistência baixa, média ou alta

A seção da peneira é composta por configurações diferentes de cilindros perfurados e máquinas de ação centrífuga projetadas para limpar o estoque. A otimização de operações da peneira é importante para evitar que as fibras boas entrem no fluxo de rejeição ao tentar atingir pureza máxima no fluxo de aceitação.

Espera-se que peneiras modernas pressurizadas enfrentem esse desafio ao processar estoque de consistência baixa, média e até alta.

Além disso, a peneira usada um pouco antes do cabeçote tem a tarefa extra de alinhar as fibras na direção do fluxo do estoque.

Uma ampla variedade de soluções SKF
Seja na peneiração durante o processo de polpa mecânica ou no processo de preparação do estoque, a SKF pode ajudar com soluções que incluem:
  • Equipamento para monitoramento da condição que ajuda a reduzir os custos de manutenção
  • Soluções de rolamentos, vedações e lubrificação de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade

Soluções SKF para peneiras

SKF logo