Rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer

O projeto simples ainda é o mais eficaz

Os rolamentos rígidos de esferas costumam ser utilizados em aplicações nas quais um eixo precisa ser fixado axialmente e as cargas são relativamente leves. A SKF otimizou o acabamento e a geometria das pistas de seus rolamentos rígidos de esferas, reduzindo o atrito. As superfícies de rolagem aprimoradas permitem temperaturas de funcionamento mais baixas, melhorando as condições de lubrificação e estendendo a vida do rolamento.

Indicados para uma ampla gama de aplicações

Disponíveis em uma grande variedade de modelos e tamanhos, vedados e com anel de retenção, as ofertas de rolamentos rígidos de esferas SKF incluem:
  • Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas
  • Rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient
  • Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada
  • Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas em aço inoxidável
  • Rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas
  • Rolamentos rígidos híbridos de uma carreira de esferas
  • Rolamentos rígidos de esferas de uma carreira para altas temperaturas
SKF logo