Prensas de rosca

Evite desgaste prematuro e melhore a confiabilidade

As prensas de rosca devem realizar uma ampla variedade de processos de separação de líquidos e sólidos ou de desaguamento. O funcionamento mais confiável e eficiente possível das prensas de rosca é essencial ao espessamento da celulose e dos nós e rejeita o desaguamento.

Com operação a velocidades baixas com cargas que podem variar de médias a altas, as prensas de rosca podem sofrer desgaste prematuro entre a arruela da caixa de mancal do rolamento axial autocompensador de rolos e seu assento no mancal. Isso ocorre com frequência devido à carga giratória indesejada no anel externo do rolamento autocompensador de rolos localizado no mesmo mancal.
A SKF pode ajudar
A SKF oferece uma ampla linha de soluções para prensas de rosca, incluindo:
  • Equipamento para monitoramento da condição que ajuda a reduzir os custos de manutenção
  • Soluções de rolamentos, vedações e lubrificação de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade

Soluções SKF para prensas de rosca

SKF logo