SKF otimiza intervalos de manutenção para fábrica de papel

O desafio

Os feltros em quatro linhas de contato em uma fábrica de papel de jornal tinham intervalos recomendados de mudança de 28 dias, mas um feltro exigia substituição a cada 25 dias. Devido aos altos custos de início de operação, os quatro feltros eram substituídos a cada 25 dias – 15 vezes a mais do que o ideal de 13 vezes ao ano. A US$ 35.000 por feltro e custos médios de produção perdida de US$ 80.000 para cada substituição, o diferencial de custo anual era considerável.

A solução SKF

Para se concentrar mais no feltro suspeito, os engenheiros da SKF instalaram pontos de medição adicionais em um sistema de monitoramento da condição on-line SKF Multilog IMx já instalado na seção de prensagem.

Resultado

A troca do foco de monitoramento para componentes centrais de operabilidade na seção de prensagem permitiu à fábrica atingir a meta de intervalo de 28 dias, com uma economia líquida anual de € 297.000.

Resumo do retorno do investimento (ROI)
  • Custo da substituição do feltro adicional, incluindo mão de obra: € 219.000
  • Produção perdida: € 125.000
  • Custos totais: € 344.000
  • Investimento na solução SKF: € 47.000
  • Economia líquida: € 297.000
  • Retorno do investimento após 12 meses: 633%
SKF logo