Mancais soltos reconstruídos SKF aumentam retorno do investimento em 633%

O desafio

As máquinas de uma fábrica de papel ofereciam o potencial de aumentar a produtividade. Porém, as altas velocidades de operação necessárias para atingir metas de produção também causavam altos níveis de vibração. Para prevenir danos aos rolamentos relacionados a vibrações e a paradas de máquina, as velocidades foram reduzidas em 4%, mas a desaceleração também reduziu a produção anual em 4.000 toneladas.

A solução SKF



A SKF recomendou a incorporação de um rolamento de rolos toroidais CARB em um mancal solto reconstruído para acomodar desalinhamento e deslocamento axial. O mancal solto também foi redesenhado como mancal fixo.

Resultado

Esse novo arranjo resultou em um retorno do investimento de 663%, com menor parada de máquina e aumento da produtividade.

Resumo do retorno do investimento (ROI)
  • Economia por máquina evitando perda de velocidade: € 528.000
  • Reconstrução de mancais soltos SKF e investimento nos rolamentos CARB: - € 72.000
  • Economia total: € 456.000
  • Retorno total do investimento: 633%

SKF logo