Reconstrução de polias guia-corda SKF compensam com um retorno do investimento de 195%

O desafio

Uma fábrica de papelão estava tendo 17 horas de paradas não programadas anualmente, causadas por falhas nas polias guia-corda. A cada ano, a equipe de manutenção substituía 30 polias, consumindo quatro homens-horas por polia. A € 6.000 por hora de produção e € 35 por hora de mão de obra, os custos de manutenção anual eram consideráveis. Depois que uma polia com falha caiu de uma máquina de uma altura de seis metros, os gerentes da fábrica entraram em contato com a SKF.

A solução SKF

Trabalhando em conjunto com técnicos da fábrica, os engenheiros da SKF analisaram o problema e concluíram que os rolamentos certamente falhavam devido à lubrificação inadequada e a danos por corrosão. Eles substituíram o equipamento problemático por polias guia-corda reconstruídas SKF.

O resultado

O tempo de parada não programada foi reduzido consideravelmente, permitindo que a fábrica agendasse paradas programadas para manutenção menos urgente e de rotina. Além disso, o chão da fábrica se tornou um local muito mais seguro devido ao recurso exclusivo de bloqueio das polias SKF.

Resumo do retorno do investimento (ROI) por um período de 2 anos
  • Economia por máquina evitando paradas e manutenção: € 265.500
  • Investimento total nas unidades de polias guia-corda SKF: - € 90.000
  • Economia total: € 175.500
  • ROI total: 195%

SKF logo