Método de montagem Drive-up SKF ajuda fabricante de papel a atingir retorno do investimento de 510% em um ano

O desafio

Uma bobinadora da fábrica de papel estava sofrendo com temperaturas irregulares e altas nos rolamentos e falhas prematuras dos rolamentos. A parada de produção resultante e os custos associados aos reparos e substituições eram consideráveis. Uma investigação constatou que a equipe de manutenção da fábrica estava usando martelos para montagem dos rolamentos e não estava atingindo a folga interna apropriada do rolamento.

A solução SKF

Era evidente que a fábrica precisava de uma solução que ajudaria a montar e desmontar rolamentos corretamente e reduzir o risco de danos ao assento durante a montagem. A SKF propôs o Método Drive-up SKF para montagem precisa.

Resultado

Em um ano, essa técnica permitiu uma redução considerável na necessidade de substituição de rolamentos, bem como uma redução de 75% no tempo de montagem. O resultado final foi uma redução considerável na parada de máquina e nos custos.

Resumo do retorno do investimento (ROI) por um período de um ano:
  • Maior disponibilidade de produção/menor parada de máquina: € 16.060
  • Redução de custos (rolamentos de montagem/desmontagem e reparos): € 5.680
  • Vantagens totais por ano: € 21.740
  • Investimento na solução SKF: - € 3.560
  • Vantagens: € 18.180
  • Retorno do investimento: 510%
SKF logo