Aquecedor por indução SKF reduz parada de máquina para produtor de papel de jornal

O desafio

Uma fábrica de papel de jornal com uma única grande máquina de papel precisava aumentar a produtividade. A equipe de manutenção estava usando banhos de óleo ou um aquecedor de indução antigo para montar os rolamentos. A utilização do método do banho de óleo levava horas para montar um rolamento. As preocupações adicionais com o processo envolviam aquecimento irregular, o risco de contaminação do rolamento, derramamentos de óleo e lesões aos trabalhadores. Embora o aquecedor por indução fosse usado em alguns casos, sua idade avançada tornava o processo lento.

A solução SKF

Para reduzir a parada de máquina e oferecer uma maneira rápida, eficiente e segura de montar os rolamentos corretamente, a fábrica adquiriu um aquecedor de indução portátil TIH 030m SKF.

Resultado

O tempo de montagem caiu de quatro horas por rolamento para uma hora e meia, e o tempo de funcionamento da máquina aumentou.

Resumo do retorno do investimento (ROI) por um período de 5 anos
  • Vantagens totais (maior disponibilidade da produção e reduções de custos): € 62.060
  • Investimento na solução SKF: € 1.760
  • Retorno do investimento: 3.400%
SKF logo