Rolamentos INSOCOAT ajudam fábrica de papel e papelão a gerar retorno do investimento de 4.900%

O desafio

Problemas com rolamentos nos motores do ventilador de recirculação de gases de combustão de uma caldeira de celulose de uma fábrica moderna e integrada de papel e papelão estavam causando problemas de produtividade. Os motores 400 kW CA com conversores de frequência operavam a 950 r/min, com temperatura operacional acima de 100 ˚C.

A solução SKF

Os motores foram equipados com rolamentos padrão que normalmente duravam apenas cerca de seis meses, devido a danos causados por correntes elétricas parasitas. Para melhorar a confiabilidade e reduzir os custos de manutenção e reparo, foram instalados rolamentos INSOCOAT SKF nos motores do ventilador.

Resultado

Desde que os rolamentos INSOCOAT foram instalados, não houve falhas. A fábrica obteve economias consideráveis em custos de manutenção e reparo, junto com vantagens adicionais em menor tempo de parada de máquina e maior produtividade. O resultado foi uma melhoria significativa no resultado final, conforme mostrado abaixo no resumo do retorno do investimento (ROI) anual:

Antes do INSOCOAT
  • Custo de substituição dos rolamentos: € 1.000
  • Custo de manutenção/reparo: € 6.000
  • Custo de parada de máquina: € 43.000
  • Custo total: € 50.000
Após a instalação do INSOCOAT
  • Rolamentos INSOCOAT: € 300
  • Custo de manutenção/reparo: € 700
  • Custo total: € 1.000
  • Retorno total do investimento: 4.900%
SKF logo