Rolamentos NoWear SKF ajudam produtor de papel de jornal a gerar retorno do investimento de 590%

O desafio

Um produtor de papel de jornal estava tendo níveis inaceitáveis de tempo de parada programada e não programada, devido a problemas de espalhamento. Os rolamentos de calandras macias exigiam substituição todos os anos, e as perdas de lucro pela produção reduzida, substituição de rolamentos e custos de montagem eram consideráveis.

A solução SKF

A SKF recomendou rolamentos NoWear, que apresentam um revestimento de cerâmica com baixo atrito e características de alta rigidez, e uma afinidade extremamente baixa para aderir a outras superfícies. O revestimento previne falhas prematuras em rolamentos, causadas por espalhamento em condições operacionais com carga leve e alta velocidade, além de proteger contra falhas causadas por vibração e desgaste excessivo, devido à má lubrificação.

Resultado

Com os rolamentos NoWear, as paradas não programadas causadas por problemas de rolamentos de calandras caíram para zero. As paradas programadas da calandra foram reduzidas em dois terços. Agora, os rolamentos duram mais do que os rolos, que são removidos a cada três anos para retificação.

Resumo do retorno do investimento (ROI) por um período de 5 anos
  • Custo de aquisição e montagem dos rolamentos padrão de substituição: € 153.000
  • Custo da produção perdida: € 420.000
  • Custo total: € 573.000
  • Retorno total do investimento: 590%
SKF logo