Confiabilidade dirigida pelo operador SKF reduz as falhas de equipamentos de laminadores em 25%

O desafio

Um produtor de cartão canelado com produção de um milhão de toneladas por ano estava concorrendo em um mercado preocupado com os preços. As margens estavam apertadas e o produtor tentava reduzir custos e obter uma vantagem competitiva.

A solução SKF

Após uma revisão detalhada para estabelecer metas do programa, a SKF e a fábrica optaram por uma abordagem em estágios para um programa ODR em nível de empresa. A SKF trabalhou com oficiais da empresa para analisar as rotas do operador com o objetivo de ajudar os operadores da fábrica a avaliar as condições adequadas nos intervalos certos. O processo para gerenciamento de dados foi estabelecido e as funções e responsabilidades foram claramente definidas.

Os resultados

Após um programa piloto na casa de força, a implementação do ODR passou para o departamento químico e para a fábrica de papel. Por fim, o programa atingiu toda a fábrica, incluindo o parque de madeiras, a fábrica de celulose e a fábrica secundária de fibras.

Os resultados foram positivos: as grandes falhas no equipamento caíram em 25%, enquanto a eficácia global do equipamento e a eficiência das máquinas subiram mais de 2%. A fábrica também teve reduções nos gastos com manutenção e parada de máquina não programada. Seu "scorecard do local" continua a tendência crescente, com a previsão de futuras melhorias.

SKF logo