SensorMount gera economia de 26.900 euros à fábrica de papel

O desafio

A manutenção em uma fábrica de papel de alto volume vinha trocando uma média de cinco rolamentos grandes de furo cônico por ano. Usando ferramentas e procedimentos de montagem típicos, a equipe encaixava os rolamentos com porcas KM, chaves de impacto e calibradores de folga. Os homens-hora e os custos resultantes eram excessivos. Pior ainda, procedimentos inadequados de montagem resultavam em uma taxa de falha do rolamento de 8% por ano.

A solução SKF

Para obter ajuda, a empresa recorreu ao seu Distribuidor Autorizado SKF, que sugeriu o SensorMount, um sistema de montagem sensorizado.

Resultado

Usando os rolamentos sensorizados e a porca hidráulica do sistema, a equipe reduziu o tempo de montagem em 90%. As falhas nos rolamentos devidas a procedimentos inadequados de montagem foram eliminadas. Com base na vida útil estimada de seis anos de uma porca hidráulica, a SKF e a fábrica calcularam as seguintes economias e resumo do retorno do investimento (ROI) ao longo de 6 anos:
  • Economia com custos de mão de obra: € 13.600
  • Economia com custos de rolamentos: € 22.800
  • Economia combinada de peças e mão de obra: € 36.400
  • Investimento no SensorMount: - € 9.500
  • Economia total: € 26.900
  • Retorno do investimento: 283%
SKF logo