Sistema SKF Multipoint melhora confiabilidade de exaustor de fábrica de papel

O desafio

Após apenas alguns meses, o exaustor secador Yankee na máquina de tecido de uma fábrica de papel falhou. Inicialmente, somente os rolamentos do exaustor eram inspecionados porque ele estava instalado em uma sala separada, distante dos operadores das máquinas. Logo após, o mancal, o eixo e o acoplamento também falharam, levando a um desligamento do sistema de proteção do motor.

A solução SKF

A SKF identificou que os rolamentos do exaustor, que precisavam de relubrificação manual, não haviam sido reengraxados desde a instalação. Além disso, o fabricante do exaustor instalou rolamentos inadequados às condições operacionais quentes. A SKF fez diversas recomendações:
  • Instalar um lubrificador automático do Sistema SKF Multipoint LAGD 400 para evitar futuro esgotamento de lubrificante
  • Equipar o exaustor com mancais e rolamentos SKF com folga radial C3
  • Trocar o acoplamento danificado por um substituto da SKF

Resultado

Assim que os especialistas da SKF instalaram as alterações acordadas, a fábrica obteve aumentos consideráveis na disponibilidade da produção e economias de custo.

Resumo do retorno do investimento (ROI) por um período de 1 ano
  • Economia em peças e mão de obra: € 3.100
  • Maior disponibilidade de produção: € 56.000
  • Vantagens totais: € 59.100
  • Investimento na solução SKF: € 5.420
  • Vantagem líquida em 12 meses: € 53.680
  • Retorno do investimento: 990%

SKF logo