A SKF junto com a Ferrari

Scuderia Ferrari SF70-H + painel SKF

As corridas e especialmente a Fórmula 1 representam a pista de teste para reduzir o atrito, peso e melhorar a eficiência geral. Elas são o laboratório de engenharia mais rápido da SKF.

A Fórmula 1 representa para a SKF uma oportunidade de usar a tecnologia e o conhecimento mais avançados em rolamentos. Ao mesmo tempo, é um negócio eficaz e uma oportunidade de comunicação. As inovações tecnológicas desenvolvidas para os carros de corrida vêm da Unidade SKF Racing, que coopera com todas as equipes que participam do Campeonato Mundial da Fórmula 1.

O foco é fornecer a nossos clientes soluções que os tornem cada vez mais competitivos. A SKF também está focada em oferecer soluções que possam reduzir o consumo de energia. A cooperação recente da SKF para o desenvolvimento de um novo sistema KERS na F1 tem representado um importante passo em direção a esse caminho. http://formula1.ferrari.com/en/


A SKF, por intérmédio de uma ex-empresa subsidiária, com sede no norte da Itália, iniciou a parceria com a Ferrari, desde 1947.
A Unidade SKF Racing reúne as décadas de experiência que o Grupo SKF desenvolveu desde os primórdios da Fórmula 1.

Hoje, a SKF é um fornecedor oficial da Ferrari e, em 2007, foi comemorado o 60º aniversário desta parceria técnica, a mais longa na história da Fórmula 1.

Um laboratório de pesquisa e desenvolvimento a 350 km/h

SKF logo