Rolamentos rígidos de esferas

Imagem de rolamentos rígidos de esferas
Os tamanhos diferentes dos rolamentos rígidos de esferas estão disponíveis para a indústria de corrida. A SKF pode sugerir material específico e personalizado para projetar e fabricar rolamentos DGBB que se ajustam à corrida.
  • As esferas cerâmicas podem garantir pouco atrito
  • As gaiolas peek fornecem alta resistência química e tensão
  • O aço de alta qualidade pode garantir maior vida útil de serviço
A inicialização do DGBB do SKF Energy Efficient permite que o projetista do motor diminua com facilidade as perdas de rolamento nos auxiliares do motor. Estes E2.DGBB são até 30% mais eficazes do que o produto tradicional com uma capacidade semelhante.
SKF logo