Embreagem

Imagem da embreagem
A SKF fornece soluções de rolamento para todos os tipos de rolamentos de suporte e para liberação de embreagem de automobilismo. Normalmente, os rolamentos para embreagem são lubrificados e vedados permanentemente. Os rolamentos para embreagem devem operar sem problemas. Na verdade, um rolamento com desempenho insatisfatório pode ser notado através do pedal da embreagem ou, em um sistema automatizado, através do tempo de resposta do atuador da embreagem.

Durante a operação os rolamentos serão expostos às seguintes condições operacionais:

  • Possível Contaminação por poeira da placa da embreagem
  • Temperaturas elevadas
  • Gradientes de alta velocidade e carga

A SKF oferece rolamentos rígidos de esferas e rolamentos de esferas de contato angular para aplicações de embreagem de corrida. As soluções podem ser baseadas em variantes personalizadas de produtos padrão ou soluções completamente personalizadas. A SKF Racing trabalhará junto com os clientes para recomendar uma solução em rolamento apropriada para uma aplicação de automobilismo. Uma solução técnica comum incluirá um ou mais dos seguintes recursos:

  • Aços especiais e tratamento térmico para melhor resistência ao desgaste e maior estabilidade dimensional
  • Soluções de vedação avançadas
  • Graxa especial para temperaturas elevadas
  • Rolamentos de seção fina para ocupar menos espaço
  • Integração sólida dos anéis do rolamento e do pistão hidráulico

Soluções

SKF logo