Alternador de auxiliares do motor

Os alternadores são usados para fornecer energia ao sistema elétrico do carro quando seu motor estiver sendo executado. A tendência é mudar para alternadores mais compactos, produzindo mais corrente. Essa tendência de desenvolvimento está elevando a temperatura operacional e a velocidade dos alternadores – ambos os fatores são significativos na escolha de uma solução de rolamento apropriada.

Bombas
  • Bomba de água
  • Bombas de óleo
  • Bomba do sistema de ar-condicionado

Os rolamentos rígidos de esferas de pouco atrito SKF com folga otimizada melhoram a precisão de giro. Para aplicações do rolamento lubrificado por óleo ou outro fluido, a ICOS (Integrated Compact Oil Seal Solution) fornece um projeto de solução mais compacto.

Soluções

SKF logo