Soluções Funcionais Integradas




Através da integração é possível otimizar e simplificar as aplicações que têm um forte impacto positivo sobre o custo.
As aplicações de redutor de engrenagens e embreagem podem ser compactadas, integrando os rolamentos com componentes estruturais como fusos feitos por eletroerosão, segmento realizado por retificação, flanges realizadas por moagem, furos para a injeção de óleo.
ICOS é um rolamento de esferas equipado com uma vedação de óleo compacta e integrada. A SKF desenvolveu esta nova solução em vedação para evitar a entrada de contaminação e para proporcionar uma melhor lubrificação e, com isso, maior vida útil.
O projeto de porca única e integrada em um rolamento de terceira geração permite otimizar as dimensões de limites, aumentando a rigidez e diminuindo o peso. Esta solução aumenta o desempenho dos rolamentos de rodas, reduzindo o tempo para trocar a roda.