Rolamentos rígidos de esferas

Imagem de rolamentos rígidos de esferas
Os tamanhos diferentes dos rolamentos rígidos de esferas estão disponíveis para a indústria de corrida. A SKF pode sugerir material específico e personalizado para projetar e fabricar rolamentos rígidos de esferas que se ajustam à sua aplicação em corridas.
  • As esferas cerâmicas podem garantir pouco atrito
  • As gaiolas peek fornecem alta resistência química e tensão
  • O aço de alta qualidade pode garantir maior vida útil de serviço
O baixo atrito dos rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer permite que o motor diminuta com facilidade as perdas de rolamento nos auxiliares do motor. O baixo atrito dos rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer é até 30% mais eficiente que um produto tradicional com uma capacidade semelhante.
SKF logo