Rolamentos pilotos

Imagem dos rolamentos pilotos
Os rolamentos pilotos ficam entre o motor e a embreagem. Durante a inicialização e com os tempos de mudança extremamente curtos do redutor de engrenagens de corrida automatizada, este rolamento pode ser exposto a gradientes de velocidades muito altas. Isso estabelece requisitos especiais para o rolamento e seu lubrificante. A escolha correta do projeto de rolamento, graxa e, até mesmo, do revestimento pode ser essencial para se ter uma solução robusta neste local.

Soluções

SKF logo