Rolamentos de agulhas

Imagem do rolamento de agulhas 1
Imagem do rolamento de agulhas 2
Os rolamentos de agulhas possuem alta capacidade de carga e, portanto, são extremamente indicados para arranjos de rolamentos onde o espaço radial é limitado. Esta é uma característica muito útil para aplicações de corrida, onde um projeto compacto e baixo peso está entre as características mais importantes.

NRBs normalmente são usados para:
  • Suporte de MECANISMOS (mecanismos inferiores)
  • Mecanismos planetários
Os rolamentos de agulhas SKF estão disponíveis em diversos modelos e em uma ampla linha de tamanhos, que também podem ser feitos sob medida para cada projeto específico de um cliente. As soluções podem ser fornecidas com gaiolas de visualização metálica (aço, titânio) e não-metálicas, com rolos de aço, também revestidas (NoWearTM), para reduzir consideravelmente os efeitos do atrito.
SKF logo