Suspensões

Layout de suspensão frontal
Layout de suspensão frontal
Imagem da suspensão
Suspensão frontal para veículos monolugares
Para montar bobinas de qualquer tipo de carros de corrida com o principal chassi e com a suspensão que você precisa para conectar essas peças usando buchas, rótulas, terminais de rótula e/ou rolamentos autocompensadores de rolos.

Enquanto as rótulas ou buchas são usadas, principalmente, para necessidades espaciais, rolamentos com corpos rolantes podem ser usados, a fim de reduzir o atrito e melhorar a dirigibilidade nas principais aplicações de execução, como os protótipos da Fórmula 1 e LeMans. Esses rolamentos são feitos de acordo com os padrões de fabricação aeroespacial e são baseados em rolamentos rígidos de esferas com conjunto completo ou rolamentos compensadores de esferas e rolos, vedados ou abertos.
SKF logo