Rolamentos dos corpos rolantes

Imagem do rolamento rígido de esferas com vedação
Rolamento rígido de esferas com vedação
Imagem do rolamento rígido de esferas com anel interno prolongado
Rolamento rígido de esferas com anel interno prolongado
Imagem do ACBB vedado com duas carreiras
ACBB vedado com duas carreiras
Imagem do rolamento autocompensador de rolos vedado
Rolamento autocompensador de rolos vedado
No caso de o atrito e a precisão do conjunto serem de uma demanda muito grande, os rolamentos de plano serão substituídos por rolamentos de corpos rolantes. O projeto pode ser baseado em rolamentos de esfera de uma carreira com vedação, protegido ou aberto, com conjunto completo (sem gaiola) ou com gaiola separada dos corpos rolantes.

Os rolamentos protegidos ou vedados são lubrificados e estão disponíveis com valores de folga radial diferentes, dependendo dos requisitos do cliente.

A fim de conter o desalinhamento, rolamentos de esfera de autocompensação de duas carreiras ou rolamentos de rolos esféricos podem ser usados. Esses tipos de rolamentos estão disponíveis nas versões vedada e protegida.
SKF logo