Rolamentos de esferas de contato angular de quatro pontos

Imagem dos rolamentos de esferas de contato angular de quatro pontos 1
Imagem dos rolamentos de esferas de contato angular de quatro pontos 2
Os rolamentos de esferas de contato de contato angular de quatro pontos (FPACBB) são um tipo de rolamento de uma carreira de esferas de contato angular (ACBB). Eles podem suportar cargas radiais e axiais em ambas as direções, devido aos quatro pontos de contato disponíveis. Esse recurso permite que esse rolamento seja usado em transmissões localizadas próximas a uma engrenagem cônica. O anel interno de um FPACBB é dividido, permitindo uma maior quantidade de esferas e, portanto, uma maior capacidade de carga. Os rolamentos são separáveis, ou seja, as metades do anel interno e o anel externo com os conjuntos de gaiola e esferas podem ser montadas individualmente.

Uma vantagem dos FPACBBs é que estes requerem menos espaço que os rolamentos de esferas de contato angular (DRACBB) de duas carreiras ou um par de ACBBs de uma carreira.

Os FPACBBs padrão têm um ângulo de contato de 35° e são desenvolvidos para acomodar principalmente cargas axiais. Eles podem ser selecionados com diferentes folgas axiais internas e materiais de gaiola.

Rolamentos com projetos sob medida podem ser fornecidos. Eles podem ter ângulos de contato diferentes, esferas de nitreto de silício, gaiolas de baixo peso, diferentes materiais de anel e tratamentos térmicos.
SKF logo