Transmissão

Imagem de transmissão
A SKF fornece rolamentos de transmissão para uma ampla gama de aplicativos de corrida, também explorados na F1.

A SKF pode oferecer um suporte de ponta durante o desenvolvimento e o cálculo. As principais características dos rolamentos e as expectativas do cliente são:
  • Soluções personalizadas
  • Materiais especiais, tratamentos térmicos e tratamento da superfície
  • Baixas perdas de transmissão
  • Seções finas e baixo peso
  • Resistente a alta velocidade e temperaturas elevadas
  • Alta capacidade de carga.

A equipe de corrida desenvolve e fabrica rolamentos junto com os escritórios de modelos SKF e lojas de protótipo a fim de compartilhar o mais elevado conhecimento e a qualidade SKF. A gama de aplicativos de transmissão abrange a maioria das linhas de produto de rolamentos SKF:

  • Rolamento de rolos cilíndricos
  • Rolamento de rolos de agulhas
  • Rolamentos de esferas de contato angular de quatro pontos
  • Rolamentos axiais
  • Rolamento de rolo axial
  • Rolamento de esferas de contato angular
  • Soluções integradas funcionais

Soluções

SKF logo