Rolamentos axiais de agulhas

imagem 1 de rolamentos axiais de agulhas
imagem 2 de rolamentos axiais de agulhas
Os rolamentos axiais de rolos de agulhas SKF (THNRB) podem suportar cargas axiais pesadas, são insensíveis a cargas de choque e proporcionam um arranjo rígido dentro do menor espaço axial. Arranjos compactos podem ser feitos, ocupando menos espaço do que uma arruela axial convencional, se as faces das superfícies adjacentes forem usadas como pistas para o conjunto de gaiola e rolos. Devido a estes atributos esses THNRB frequentemente são usados no diferencial para suportar cargas axiais.

Rolamentos com projetos sob medida podem ser fornecidos. Eles podem ter rolos de nitreto de silício, gaiolas de baixo peso, materiais de anel diferentes e tratamentos térmicos.
SKF logo