Rolamentos axiais de esferas

imagem de rolamentos axiais de esferas
Rolamentos axiais de esferas (THBB) são compostos de uma arruela de eixo, uma gaiola e uma montagem de esferas e uma arruela da caixa de mancal. Os THBBs só podem suportar cargas axiais em uma direção e são muitas vezes utilizados dentro do diferencial.

Rolamentos com projetos sob medida podem ser fornecidos. Eles podem ter diferentes ângulos de contato (rolamentos axiais de esfera de contato angular) para suportar uma carga radial também limitada, esferas de nitreto de silício, gaiolas de baixo peso, materiais de anel diferentes e tratamentos térmicos.
SKF logo