Rolamentos de roda

Imagem dos rolamentos de roda
Imagem dos rolamentos de roda
Para aplicações de unidade de rolamento de cubo (HBU) de carros de corrida, a SFK fabrica rolamentos de esfera de contato angular (ACBB) de seção fina de alta precisão. Os rolamentos podem ter modelos personalizados com dimensões de anel sob encomenda e geometria interna especial. Os rolamentos podem ser fornecidos como um conjunto pareado de pré-carga.

Com programas de modelagem SKF, o projeto do rolamento interno pode ser otimizado para se adequar a todas as condições do aplicativo.

A SKF também pode oferecer aos clientes soluções personalizadas usando materiais especiais, como peek, elementos rolantes de nitreto de silício e vedações Viton,‎ etc.

Soluções

SKF logo