Rolamentos Y

imagem de Rolamentos Y
imagem de detalhes da unidade de kart
imagem de detalhes da unidade de kart
imagem de detalhes da unidade de kart
A SKF fornece tipos de rolamentos, como rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de rolos cilíndricos e de agulhas, para Go-Karts.

A unidade Y SKF supre as unidades de rolamentos de roda do eixo traseiro. Estas são rolamentos rígidos de esferas especiais com um anel interno prolongado e duas cavilhas roscadas para fixação do rolamento no eixo. Características especiais incluem:

  • As cavilhas roscadas, que possuem um ponto saliente e roscas retificadas. Elas são zincadas para amortecer as vibrações e conferir eficiência ao travamento.
  • As unidades são fornecidas com uma graxa de lítio/cálcio de vida longa. Combinando estabilidade mecânica, desempenho excelente em temperaturas médias/altas e resistência à água.
  • Placas de proteção metálicas sem contato desenvolvidas especificamente para proteger contra impactos de pedras soltas.

As unidades Y constituem uma solução completa e livre de manutenção para aplicações em karts.
SKF logo