Motor

Rolamento de manivela do motor de kart

Os karts de corrida usam pequenos motores de 2 e 4 tempos.

Os motores de kart são desenvolvidos e construídos por fabricantes dedicados. Estes podem desenvolver desde cerca de 4 hp a 7 hp para uma unidade única cilíndrica de 60 cc a 90 hp para uma de 250 cc dupla. As categorias mais populares do mundo todo são aquelas que usam os rolamentos rígidos de esferas como suporte de manivela. A SKF recentemente desenvolveu um novo rolamento de rolo que está maximizando os desempenhos do motor. Esses motores de kart de 2 tempos podem funcionar acima de 19.000 rpm. Eles podem ser resfriados com água ou ar.

Soluções

SKF logo