Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Os rolamentos autocompensadores de rolos cilíndricos (THCRB) são adequados para arranjos que precisam suportar uma carga axial pesada e nenhuma carga radial. Eles são relativamente insensíveis a cargas de choque, são muito rígidos e requerem pouco espaço axial. Devido a esses atributos, os THCRB normalmente são usados no diferencial. Os rolamentos são separáveis, ou seja, os componentes podem ser montados separadamente.
Rolamentos com projetos sob medida podem ser fornecidos. Eles podem ter rolos de nitreto de silício, gaiolas de baixo peso, materiais do anel e tratamentos térmicos diferentes.