Unidades de rolamento de cubo e HBUs especiais

Imagem das unidades de rolamento de cubo e HBUs especiais 1
Imagem dos HBU e dos HBUs especiais 2
Graças à grande experiência da SKF em unidades de rolamentos de rodas para aplicação em carros, a SKF também pode estender essa tecnologia com uma ampla linha de unidades para aplicações em rodas no campo da corrida.

A SKF oferece uma unidade integrada específica para aplicações de corrida, proporcionando excelente desempenho sob condições de trabalho rigorosas.

A integração do sensor nas unidades de rolamentos de cubo é um dos mais antigos exemplos de mecatrônica em automóveis. As soluções de HBU especiais também podem ser desenvolvidas para requisitos exigentes, especialmente para aplicações de corrida, em que podem ser adotadas pré-cargas personalizadas, tipo de graxa, materiais, dependendo dos requisitos do cliente e das condições da aplicação.

A unidade de rolamento de cubo é um subsistema de suspensão integrado, que permite o aumento da capacidade de carga do rolamento para uma dada dimensão. A SKF desenvolveu um projeto específico para aplicações de corrida. Essas unidades foram desenvolvidas para preocupações maiores e para as demandas de um veículo que é conduzido no seu limite. No máximo da capacidade de carga, é desejável alta rigidez de inclinação, já que os desempenhos dos freios e pneus devem ser mantidos mesmo em altas cargas laterais.

Estas podem ser desenvolvidas com os seguintes recursos:
  • design do X-Tracker® da SFK
  • Variante única da porca para rápidas alterações da roda
  • Graxa do cubo da roda de alto desempenho para altas temperaturas e carga
  • Vedações de baixo atrito
  • Esferas cerâmicas para rigidez, peso e mínimo atrito
  • Pré-cargas maiores para maior rigidez lateral
  • Ângulos de contato e alturas dos ressaltos maiores para máximas cargas em curva
SKF logo