Carga elevada

Imagem de carga elevada
Um desafio típico da engenharia de veículos de corrida é suportar densidades de potência extremamente altas, ao mesmo tempo que uma estrutura leve. Portanto, cargas relativas muito elevadas agem sobre cada componente, incluindo os rolamentos. Para suportar esta condição de aplicação, a SKF desenvolveu um projeto especial e materiais para ajustar-se à aplicação mais exigente. O design da pista, o projeto da gaiola, a escolha do material e o tratamento térmico, o design geral da aplicação do rolamento podem ser sugeridos e combinados para projetar a melhor solução para cada área de aplicação.
SKF logo