Rolamentos de alta precisão

Rolamento de alta precisão - imagem
Rolamentos de alta precisão - imagem
Aplicações exigentes de corrida requerem um desempenho de rolamento superior. Maiores velocidades, alta precisão, contribuição para a rigidez do sistema e geração de calor baixa são alguns dos desafios. A SKF fabrica rolamentos de alta precisão e superprecisão, projetados para cumprir com os requisitos de alto desempenho. Principalmente rolamentos de esferas de contato angular estão disponíveis nessa versão. Esses rolamentos são usados ​​em várias aplicações, incluindo rolamentos de roda (graças à dimensão reduzida e rigidez), rolamento de liberação de embreagem (graças à capacidade de alta velocidade), sistemas KERS e volantes. Os rolamentos estão disponíveis nas versões abertas, engraxadas e vedadas. Também existem versões com vedações de contato disponíveis, para aplicações de rodas. Entre em contato com a Racing Unit SFK para obter mais informações.

Para obter mais informações sobre os Rolamentos de alta precisão/superprecisão, siga o link.
SKF logo