Rolamentos híbridos

imagem 1: rolamento híbrido
Os rolamentos híbridos possuem anéis em aço para rolamentos e corpos rolantes de nitreto de silício com qualidade especial para rolamentos. O nitreto de silício é um material cerâmico com baixa densidade e alta resistência, rigidez, força e dureza.

Essas características são extremamente importantes para aplicações de automobilismo, para os seguintes benefícios potenciais:
  • Propriedades de isolamento elétrico que eliminam o risco de danos devido a correntes elétricas, mesmo em altas frequências
  • Baixa transferência térmica
  • Redução de peso: a densidade de nitreto de silício é 60% menor do que o aço
  • Desempenho de alta velocidade: graças à baixa densidade (baixas forças centrífugas) e baixo atrito (baixas temperaturas)
  • Baixa taxa de desgaste devido à elevada dureza
  • Vida útil da graxa mais prolongada e menor propensão a agarrar, devido à baixa temperatura de operação e menor atrito interno do que rolamentos totalmente de aço
  • Alta rigidez: o nitreto de silício tem um módulo elástico (módulo de Young) 50% maior do que o aço
  • Resiste a vibrações: bolas de nitreto de silício sobre o aço tem resistência muito superior contra o desgaste causado por pequenas vibrações dos rolamentos, particularmente durante a parada
  • Maior vida útil em ambiente corrosivo. O nitreto de silício não é corrosivo e é quimicamente inerte

Se precisar de mais informações técnicas sobre os rolamentos híbridos, clique
SKF logo