Unidade de rolamento de cubo da porca central

Imagem de unidade de rolamento do cubo da porca central 1
Quando um alto desempenho de corrida é necessário e quando há pouco tempo para alterar a roda em automóveis durante uma corrida, a unidade de rolamento de porca simples SKF é a solução ideal. O desenho de porca simples, integrado a um rolamento de terceira geração, otimiza as dimensões máximas, aumenta a rigidez e diminui o peso total.

A unidade de rolamento de cubo ajuda a aumentar a dirigibilidade do veículo através de um aumento na rigidez do cubo que suporta as forças pesadas encontradas durante as curvas. As unidades foram validadas e comprovaram atender às demandas de campeonatos de categoria GT.
SKF logo