Soluções Funcionais Integradas

imagem de ACCB
imagem 1 de Soluções Funcionais Integradas para corrida
imagem 2 deSoluções Funcionais Integradas para corrida
imagem da unidade de rolamento vedado para óleo ICOS
A SKF agrupa suas tecnologias em cinco plataformas: Rolamentos e acessórios, vedações, mecatrônica, serviço e sistemas de lubrificação. Ao usar as capacidades de todas ou algumas dessas plataformas, a SKF pode desenvolver e fornecer soluções integradas funcionais feitas sob medida. A combinação de diferentes tecnologias e novas soluções e uma integração perfeita com o projeto original proporciona desempenhos melhores ao reduzir o peso, dimensão, número de componentes e consumo de energia.

Através da integração é possível otimizar e simplificar as aplicações que têm um forte impacto positivo sobre o custo.

As aplicações de redutor de engrenagens e embreagem podem ser compactadas, integrando os rolamentos com componentes estruturais como fusos feitos por eletroerosão, segmento realizado por retificação, flanges realizadas por moagem, furos para a injeção de óleo.

ICOS é um rolamento de esferas equipado com uma vedação de óleo compacta e integrada. A SKF desenvolveu esta nova solução em vedação para evitar a entrada de contaminação e para proporcionar uma melhor lubrificação e, com isso, maior vida útil.

O projeto de porca única e integrada em um rolamento de terceira geração permite otimizar as dimensões de limites, aumentando a rigidez e diminuindo o peso. Esta solução aumenta o desempenho dos rolamentos de rodas, reduzindo o tempo para trocar a roda.
SKF logo