Alta rigidez

A rigidez das estruturas é importante na corrida, já que esta permite a otimização do peso e da força das estruturas, sem comprometer as funções em cargas pesadas.

Em vários aplicativos, a maioria do esforço da engenharia tem sido dirigida na obtenção de características de rigidez superior, especialmente no projeto de suspensão. Nesta área, a rigidez permite um melhor ajuste da dinâmica do veículo, resultando em sensibilidade de configuração superior. Os materiais e o projeto de rolamento podem ser combinados para obter melhorias significativas. Os conhecimentos em engenharia da SKF permitem o aumento da integração inteligente de características do componente no projeto do sistema.
SKF logo